arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø8 Ø5 PK Illustration similaire

GZB-S Ø8 Ø5 PK

Douilles de réduction avec refroidissement périphérique

ID 206277

GZB-S Ø8 Ø5 PK, Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
  • Refroidissement périphérique
  • Diamètre de serrage: 5 mm
  • Diamètre extérieur: 8 mm
  • Longueur: 37 mm
Technologie Douilles de réduction avec refroidissement périphérique
Gammes GZB-S PK
Interface de porte-outils GZB-S Ø 8 PK
Diamètre de serrage D1 5 mm
Diamètre extérieur D2 8 mm
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 37 mm / 1.5"
Longueur de projection L1 [mm] 37.0
Poids [kg] 0.1
Longueur standard Oui

Version
Refroidissement périphérique

Concentricité
≤ 0,003 mm

Refroidissement
Avec refroidissement périphérique
Non étanche au liquide de coupe

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande