GZB-S Ø8 Ø6 PK
Casquillos intermedios con refrigeración periférica
ID 206287
GZB-S Ø8 Ø6 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
- Refrigeración periférica
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Diámetro exterior: 8 mm
- Longitud: 37 mm
Información técnica
| 技术 | 带外围冷却的中间套管 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S PK |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 8 PK |
| 夹持直径 D1 | 6 mm |
| 外径 D2 | 8 mm |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 37 mm / 1.5" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 37.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 标准长度 | 是 |
型号
外围冷却
回转精度
≤ 0.003 mm
冷却
带外围冷却
不防冷却液
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计