arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO P HSK-E 50 Ø12x85 Similar a la imagen

TENDO P HSK-E 50 Ø12x85

Portaherramientas hidráulico

ID 204473

TENDO P HSK-E 50 Ø12x85, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-E 50
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 85 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 90 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 HSK-E 50
刀柄标准 DIN 69893-5
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 40.0
D6 [mm] 28.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.0
L5 [mm] 59.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 0.8
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum