TENDO P CAT 40 Ø1"x6"
ID 1447921
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: CAT 40
- Clamping diameter: 1"
- Projecting length: 152.4 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 400 Nm
Technical details
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Interfaz del portaherramientas | CAT 40 |
| Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
| Diámetro de sujeción D1 | 1" |
| D2 [mm] | 55.0 |
| D3 [mm] | 58.0 |
| D6 [mm] | 48.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 152,4 mm / 6.0" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 133.35 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 400.0 |
| Peso [kg] | 3.1 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Agujero para chip portador de datos disponible de serie
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta