arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65 Similar a la imagen

TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65

Portaherramientas hidráulico

ID 205353

TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO RLA
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-C 50
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 65 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 45 Nm
Material suministrado: Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento
技术 液压刀柄
系列 TENDO RLA
刀具夹持接口 HSK-C 50
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D6 [mm] 26.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 39.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
最小扭矩 [Nm] 45.0
重量 [kg] 0.6
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于手动更换刀柄

长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设

标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计