arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100 Similar a la imagen

TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100

Extensiones poligonales

ID 215708

TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 4.5 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
  • Longitud total: 100 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 3 Nm
Técnica Extensiones poligonales
Serie TRIBOS SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-12
Diámetro de sujeción D1 4.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Longitud total L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Par de apriete mín. [Nm] 3.0
Peso [kg] 0.05

Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Límite máx. de revoluciones
35.000 1/min

Individual
Puede acortarse individualmente desde la longitud estándar de 100 mm hasta un mínimo de 50 mm
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta