TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6"
Extensiones poligonales
ID 205996
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6", Extensiones poligonales
- TRIBOS SVL
- Diámetro de sujeción: 3/4"
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 3/4"
- Longitud total: 6"
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 120 Nm
Información técnica
| 기술 | 다각형 익스텐션 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-3/4" |
| 클램핑 지름 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 31.1 |
| D5 | 3/4" |
| 전체 길이 L [mm] | 152.4 |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 99.9 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 120.0 |
| 중량 [kg] | 0.35 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
18,500 RPM
개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능