arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL-3/4 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x6"

Extensiones poligonales

ID 205941

TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x6", Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 5/16"
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 3/4"
  • Longitud total: 6"
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 12 Nm
Tecnologia Prolunghe poligonali
Serie TRIBOS SVL
Attacco portautensile SVL-3/4"
Diametro di serraggio D1 5/16"
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 3/4"
Lunghezza complessiva L [mm] 152.4
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M6
Coppia min. [Nm] 12.0
Peso [kg] 0.27

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Limite velocità max
18.500 giri/min

Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta