arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL-32 Ø18x150 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-32 Ø18x150

Extensiones poligonales

ID 205614

TRIBOS SVL-32 Ø18x150, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 18 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 32 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 100 Nm
技术 三角加长杆
系列 TRIBOS SVL
刀具夹持接口 SVL-32
夹持直径 D1 18 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 30.1
D5 32 mm
总长度 L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 100.0
重量 [kg] 0.65

型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h6

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

最大限速
36,500 RPM

单独
也可适用于重金属材料
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计