arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV Z450-A11 Similar a la imagen

FFV Z450-A11

Placa adaptadora estándar

ID 836074

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z450
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 508 mm
  • Círculo de paso del husillo: 235 mm
  • Altura: 45 mm
  • Paso de barra: 193 mm
  • Peso: 64.5 kg
Lado del chuck Z450
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 11
Círculo de paso de mandril [mm] 508.0
Círculo de paso del husillo [mm] 235.0
Altura [mm] 45.0
Paso de barra [mm] 193.0
Peso [kg] 64.5

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación