SSH-MN Ø81-228
Accesorios de platos para torno estándares
ID 1383213
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de llave con anillo de accionamiento que se encaja dentro del anillo roscado.
- Indicado para: ROTA THW3 265-81
- Paso de barra: 81 mm
- Longitud: 228 mm
- Peso: 1.96 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 228 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 81 |
Peso [kg] | 1.96 |