arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KTR-H 200/3 Similar a la imagen

KTR-H 200/3

Mordazas superiores en bruto perforadas

ID 1516439

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
  • Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 200
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 90.5 x 80 x 103 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 4.3 kg
Ancho [mm] 80.0
Altura [mm] 103.0
Material 16MnCr5
Indicado para 200
Peso [kg] 4.3

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto