STR-H 200/3
Mordazas superiores en bruto
ID 1516477
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto, alta
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 200
- Dimensiones: 79 x 80 x 100 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 4 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 100.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Indicado para | 200 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto