arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP 200-2 Similar a la imagen

SP 200-2

Insertos de sujeción duros

ID 194141

SP 200-2, Insertos de sujeción duros
  • altura H: 13 mm
  • Longitud L: 25.5 mm
  • Anchura B: 16 mm
  • Rosca G: M6
altura H [mm] 13.0
Longitud L [mm] 25.5
Anchura B [mm] 16.0
Rosca G M6