arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK

ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK

Power lathe chuck with jaw quick-change system

ID 800631

Power lathe chuck with standard jaw quick-change system

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 81 mm
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Jaw interface: Straight serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 8.2 mm
  • Tooth pitch: 5.498 mm
  • Piston stroke: 28 mm
  • Max. clamping force: 115 kN
  • Max. actuating force: 65 kN
  • Max. rotational speed: 4000 1/min
  • Weight: 42 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4000.0
Max. Spannkraft [kN] 115.0
Max. Betätigungskraft [kN] 65.0
Hub/Backe [mm] 8.2
Zahnteilung [mm] 5.498
Kolbenhub (H) [mm] 28.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.41
Eigenmasse [kg] 42.0

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung