ROTA NCF plus 2 185-52 Z140-SV60°
Chuck automático con paso de barra con compensación de fuerza centrífuga
ID 854108
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
- Paso de barra: 52 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 72 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 30 kN
- Revoluciones máx.: 6000 1/min
- Peso: 14 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 6000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 72.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 30.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.063 |
| Peso [kg] | 14.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, tornillos de fijación del mandril y manual de instrucciones