OPUS-H3 250-110
Cilindro de centro hueco
ID 1360395
Cilindro de sujeción en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cilindro de centro hueco
- Paso de barra: 110.5 mm
- Carrera del pistón: 35 mm
- Superficie del pistón: 247 cm²
- Fuerza de tracción a 45 bar: 110 kN
- Fuga de aceite: 9 l/min
- Presión de trabajo máx.: 45 bar
- Revoluciones máx.: 3600 1/min
- Peso: 49 kg
Información técnica
| Revoluciones máx. [1/min] | 3600.0 |
|---|---|
| Superficie del pistón [cm²] | 247.0 |
| Carrera del pistón [mm] | 35.0 |
| Paso de barra [mm] | 110.5 |
| Presión máx. admisible [bar] | 45.0 |
| Fuerza de tracción a 45 bar [kN] | 110.0 |
| Fuga de aceite [l/min] | 9.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.28 |
| Consumo de energía [kW] | 2.2 |
| Peso [kg] | 49.0 |