arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
JBM-STA 160 Ilustração semelhante

JBM-STA 160

Barras serrilhadas em alumínio

ID 114533

JBM-STA 160, Barras serrilhadas em alumínio

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Barras serrilhadas em alumínio
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 16.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 80.0
Comprimento L [mm] 420.0
Material Alumínio
m/peça [kg] 3.7