arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PT 16-1 Similar a la imagen

PT 16-1

Mordazas base con mordazas pendulares

ID 160000

PT 16-1, Mordazas base con mordazas pendulares

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 16 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra más mordazas para chuck que se adaptan a sus requisitos. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas base con mordazas pendulares
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 16.0
Anchura B [mm] 50.0
Longitud L [mm] 90.0
Perno de apoyo roscado G M6
Espacio entre barrenos a [mm] 40.0
Espacio entre barrenos b [mm] 32.0
Tornillos M12
Material Acero 16MnCr5 templado
m/pieza [kg] 1.17