SZIJ 30-13
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 179128
SZIJ 30-13, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| 제품 그룹 | I.D.용 하드 클로 죠 클램핑 |
|---|---|
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 슬롯 너비 N [mm] | 21.0 |
| B 너비 [mm] | 50.0 |
| 높이 H [mm] | 65.0 |
| 길이 L [mm] | 120.0 |
| 클램핑 깊이 T [mm] | 25.0 |
| 나사산 공작물 스톱 G | M8 |
| 구멍 공간 b [mm] | 30.0 |
| 나사 | M16 |
| 재료 | 강철 16MnCr5, 강화 |
| m/set [kg] | 4.7 |