arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZKI 411 Ilustração semelhante

SZKI 411

Castanhas duras para I.D. Fixação

ID 166168

SZKI 411, Castanhas duras para I.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 18 mm
  • Largura do caminho: 30 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas duras para I.D. Fixação
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 18.0
Largura da guia S [mm] 30.0
Largura B [mm] 50.0
Altura H [mm] 78.0
Altura H1 [mm] 71.0
Comprimento L [mm] 110.0
Profundidade de aperto T [mm] 33.0
Parada da peça G M8
Espaçamento do furo b [mm] 60.0
Parafusos M16
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 5.5
Em combinação com as castanhas base SFG 630-400
Se usado em conjunto com as castanhas base SCHUNK EWB-MT 400