arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STF 315 Similar a la imagen

STF 315

Mordazas de bloque escalonadas duras

ID 161103

STF 315, Mordazas de bloque escalonadas duras

Propiedades del producto:
  • Dentado: Dentado oblicuo
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas de bloque escalonadas duras
Dentado Dentado oblicuo
Anchura B [mm] 32.0
altura H [mm] 81.0
Altura H1 [mm] 46.0
Longitud L [mm] 129.1
Profundidad de sujeción T [mm] 15.0
Material Acero 16MnCr5 cementado
m/ajuste [kg] 5.5