arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRK-AL 90

SRK-AL 90

Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en aluminio

ID 136140

SRK-AL 90, Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en aluminio

Propiedades del producto:
  • Dentado: Ranura y legüeta
  • Ancho de banda: 5 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¡Descubra otras mordazas superiores adecuadas en diferentes dimensiones! Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas blandas superiores anguladas, fabricadas en aluminio
Dentado Ranura y legüeta
Ancho de la pestaña S [mm] 5.0
Ancho de la pestaña S1 [mm] 12.0
Anchura B [mm] 25.0
altura H [mm] 27.0
Altura H1 [mm] 22.2
Altura H2 [mm] 21.5
Longitud L [mm] 44.0
Espacio entre barrenos a [mm] 25.0
Tornillos M6
Material Aluminio
m/ajuste [kg] 0.2