SEZ-ER32-120
Extensiones de altura de dispositivos de sujeción
ID 471576
Extensión de altura de dispositivos de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Parte superior para la fijación de collet chucks ER 32
- Perno de sujeción unidireccional inferior SPx 40 con pin de indexado IXB V1
- Dimensiones: Ø154 x 120 mm
- Diámetro de sujeción: 2 - 20 mm
- Profundidad de sujeción máx.: 96 mm
- Profundidad de sujeción con tornillo de ajuste longitudinal: 13 - 48 mm
- Material: Acero
- Peso: 4.5 kg
技术细节
| Diámetro [mm] | 154.0 |
|---|---|
| Diámetro de la pieza mín. [mm] | 2.0 |
| Diámetro de la pieza máx. [mm] | 20.0 |
| Material | Acero |
| Peso [kg] | 4.5 |
Material suministrado
Montaje de portapinzas, tornillo de ajuste longitudinal, pines de sujeción, muelle de presión, pines de indexado, cabeza en T; sin collet chuck