arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE-M plus 138

NSE-M plus 138

Moduli di serraggio

ID 471140

Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema con serraggio manuale
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 43 mm
  • Forza traente: 2.5 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Coppia di azionamento: 15 Nm
  • Peso: 4 kg
Diametro [mm] 138.0
Forza traente [kN] 2.5
Angolo di attuazione [°] 110
Coppia di sbloccaggio [Nm] 15.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.0

La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, o-ring, tappi copri-vite, chiave di attuazione, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio