SPA-X 40
夹持销
IDnr. 471155
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 补偿销
- 单向补偿
- 不锈钢
- 夹紧力 M10: 35 kN
- X 方向补偿: ± 1 mm
- 重量: 0.3 kg
Technische gegevens
| 保持力 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| X 方向補正 [mm] | ± 1 |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| バリエーション | 1 方向補正 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pernos de sujeción, tornillo de fijación