arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90 Illustration similar

WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90

Hydraulic expansion toolholder with compression actuation

ID 206677

WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90, Tool grinding toolholder
  • WZS HALLER HAWEMA
  • Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
  • Toolholder interface: similar to SK 50
  • Clamping diameter D1: 20 mm
  • Projecting length L1: 90 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
기술 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
시리즈 WZS HALLER HAWEMA
툴홀더 인터페이스 SK 50와 유사함
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D4 [mm] 28.0
L2 [mm] 52.5
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 31.5
L7 [mm] 70.0
L9 [mm] 191.6
X [mm] 37.5
중량 [kg] 2.9

버전
SK 50과 유사한 유압 확장 툴홀더 마운팅
전동식 클램핑

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h7

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능