MHM-IT2 250
Imán de elevación para la elevación horizontal de las piezas
ID 1495617
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Levantador magnético permanente
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: 215 x 90 x 160 mm
- Fuerza de retención plana: 250 kg
- Fuerza de retención circular: 125 kg
- Espesor mín. de la pieza: 10 mm
- Diámetro de sujeción: 40 - 185 mm
- Longitud máx. pieza: 2000 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 11 kg
Información técnica
| Fuerza de retención plana [kg] | 250.0 |
|---|---|
| Fuerza de retención circular [kg] | 125.0 |
| Espesor mín. de la pieza [mm] | 10.0 |
| Diámetro de la pieza mín. [mm] | 40.0 |
| Diámetro de la pieza máx. [mm] | 185.0 |
| Longitud máx. pieza [mm] | 2000.0 |
| Peso [kg] | 11.0 |
Material suministrado
Levantador magnético, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE