arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MFRS-A1-050 1000 x 600

MFRS-A1-050 1000 x 600

Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri

ID 423423

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2025-07-01
  • Sostituito da: 1594957
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino magnetico elettropermanente
  • Tecnologia: Polo quadrato
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
  • Senza ciclo a basso magnetismo residuo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 1000 x 600 x 66 mm
  • Dimensione del polo: 50 x 50 mm
  • Numero di poli: 96 (filettatura polo M8)
  • Max. forza di ancoraggio per polo: 3.93 kN
  • Forza di ancoraggio totale max.: 376.8 kN
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 270 kg
Collegamento elettrico:
  • Connessione rapida con tappo di copertura
  • Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
  • Numero di canali: 1
  • Connessione: 4-PIN
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Tipo di protezione: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
Max. clamping force [kN] 377.0
Number of poles 96.0
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Min. workpiece thickness [mm] 8.0
Weight [kg] 270.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions