arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFRS-V-A1-050 600 x 430 Podobne ako na obrázku

MFRS-V-A1-050 600 x 430

Magnetické skľučovadlá s technológiou štvorcového piliera

ID 1301675

Štandardná magnetická upínacia technika

Informácie o ukončení výroby:
  • Dátum ukončenia predaja: 2025-10-24
  • Nahradené: 1594961
Vlastnosti produktu:
  • Magnetická upínacia platňa s permanentným elektromagnetom
  • Technológia: Štvorcový pól
  • Typ magnetu: ALNiCO + neodým
  • S patentovanou indikáciou stavu na magnetickej upínacej platni pre indikáciu stavu upnutia (červená/zelená)
  • Bez cyklu nízkeho zvyškového magnetizmu
  • Rozhranie na dolnej strane 6-násobného systému VERO-S
Technické údaje:
  • Rozmery: 600 x 430 x 66 mm
  • Veľkosť pólu: 50 x 50 mm
  • Počet pólov: 48 (pólový závit M8)
  • Maximálna prídržná sila na pól: 3.93 kN
  • Maximálna celková prídržná sila: 188.4 kN
  • Max. pracovná teplota: 80 °C
  • Hmotnosť: 120 kg
Elektrické pripojenie:
  • Rýchloprípojka s uzatváracím vekom
  • Pozícia rýchloprípojky: A (štandardná poloha)
  • Počet kanálov: 1
  • Pripojenie: 4-PIN
  • Electrická prípojka: 400 V / 460 V
  • Trieda ochrany: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
Max. upínacia sila [kN] 188.0
Počet pólov 48.0
Pripojenie 4-PIN
Počet kanálov 1.0
Sieťové napätie 400 V / 460 V
Min. hrúbka obrobku [mm] 8.0
Hmotnosť [kg] 120.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínacia platňa s rozhraním VERO-S, návod na prevádzku, vyhlásenie o zhode CE; bez riadiacej jednotky, bez predĺžení pólov, bez upínacích čapov