AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
ID 1313756
AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M12
- Projecting length: 51 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technology | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
|---|---|
| Series | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Weight [kg] | 0.71 |
| Coolant-proof | yes |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich