ER 11 HSK-F 63x75
Collet chucks ER
ID 1357889
ER 11 HSK-F 63x75, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | HSK-F 63 |
| 刀柄标准 | DIN 69893-6 |
| ER 夹持尺寸 | ER 11 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 75 mm / 3.0" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 11.3 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| 重量 [kg] | 0.715 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计