arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SINO-R HSK-A 100 Ø32x100 Vergelijkbare illustratie

SINO-R HSK-A 100 Ø32x100

Expansie-gereedschapshouder

ID 209569

SINO-R HSK-A 100 Ø32x100, Upínače nástrojů
  • Rozpínací upínač nástrojů
  • Řada: SINO-R
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 32 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru
  • Stupeň vyvážení: G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 800 Nm
Technologie Rozpínací upínač nástrojů
Řada SINO-R
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 800.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.5
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Optimální pro výkonné frézování

Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno v upínacím otvoru

Stupeň vyvážení
G6,3 při 15.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání