arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WHI HSK-A 63 Ø12x90 類似のイラスト

WHI HSK-A 63 Ø12x90

ホイッスルノッチ取付け

Ident.-Nr. 23001976

Lieferzeit auf Anfrage
WHI HSK-A 63 Ø12x90, ツールホルダー
  • ホイッスルノッチ取付け
  • シリーズ: ホイッスルノッチ取付け
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 90 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
納品内容: 納品内容にはクランプネジと突き出し量調整ネジが含まれます
Technologie Whistle-Notch-bevestigingen
Reeksen Whistle-Notch-bevestigingen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 29.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 45.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 64.0
G M10
G1 M12
Gewicht [kg] 1.29
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835E/6359HE

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar