Ganasce base
Ganasce base
Presso SCHUNK è disponibile la più ampia gamma di ganasce di base per tutti i tipi di mandrino autocentrante. Oltre all'interfaccia della morsa con il sistema a incastro, SCHUNK offre anche ganasce di base temprate con rettifica di precisione per l'utilizzo di morsetti riportati a dentatura fine. Se il serraggio uniforme non è possibile con il mandrino di cambio rapido equipaggiato con ganasce ad artigli, è possibile coprire queste fessure di serraggio, ad esempio, con ganasce di base che presentano un offset di 1/2 dente.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, incluse le viti cilindriche. Ad eccezione delle ganasce base EWB-TG, che sono fornite senza viti cilindriche.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, incluse le viti cilindriche. Ad eccezione delle ganasce base EWB-TG, che sono fornite senza viti cilindriche.
描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Eccellente adattabilità e precisione di cambio
L'incastro a croce rettificato e la superficie di appoggio rettificata assicurano un'elevata precisione dimensionale e una manipolazione facile e veloce - 30 - 40% di usura in meno
Una dentatura rettificata garantisce un'elevata precisione e qualità di superficie delle griffe di base nonché una maggiore durata di vita - Tempi di preparazione macchina brevi
La sostituzione di un'unità di serraggio composta da ganascia base e morsetto riportato nel mandrino riduce i tempi di preparazione