KSE3 IOL
Elektromechanische Kraftspannblöcke
Elektromechanische 2-Backen-Kraftspannblöcke mit integrierter Elektronik und IO-Link Schnittstelle. Die Kraftspannblöcke bieten eine integrierte Abfrage der Backenstellung und können komplett ohne Hydraulik oder Pneumatik betrieben werden.
Denominación
Avantages - Vos bénéfices
- Pas besoin d'air comprimé ou de système hydraulique coûteux
Economie de coûts considérable - Contrôle par IO-Link
Pour une intégration simple dans les systèmes de bus de terrain couramment utilisés - Systèmes d'actionnement et électronique intégrés dans l'étau
Le traitement du signal se fait exclusivement dans le dispositif de serrage - Combinaison moteur-réducteur
Rapport de réduction élevé pour des forces de serrage élevées - Flexibilité maximale
Peut être utilisé pour des applications pour lesquelles il n'y a ni pneumatique, ni hydraulique. - Large gamme d'options d'interrogation et de transmission
Idéalement adapté aux applications d'automatisation - Fiabilité de processus maximale
Grâce aux différentes options de détection et à la transmission de messages d'erreur - Corps de base trempé et extrêmement rigide
Assure ainsi une durée de vie plus longue pour une très grande précision. Même avec une force de serrage maximale - Design carré avec contour extérieur idéal
Idéal pour l'usinage sur 6 faces en deux schémas de montage avec la meilleure accessibilité latérale - Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en tant que double interface conformément aux normes
Grande flexibilité des systèmes de mors - Pré-positionnement des mors
Pour un chargement et un déchargement rapides de différentes pièces à usiner
Options et informations particulières
- Étau de serrage électromécanique pour l'automatisation
La mise en réseau de différentes machines devient de plus en plus importante en raison de la numérisation et de l'automatisation des processus qui en découle. En outre, de plus en plus de lignes de production fonctionnent entièrement sans systèmes hydrauliques ou pneumatiques. L'étau de serrage automatique à 2 mors KSE3 IOL a été développé spécifiquement pour répondre à ces exigences. - Flexibilité maximale grâce au contrôle via IO-Link
L'étau est doté d'un entraînement électromécanique et ne nécessite donc qu'une source d'énergie électrique pour fonctionner. La commande via IO-Link permet de contrôler tous les paramètres principaux tels que la force de serrage, la position de serrage et la position d'insertion.