arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MGT

MGT

MAGNOS pour applications de tournage
Mandrins de tour magnétiques avec cycle de démagnétisation pour un travail de finition, le tournage de précision ou la rectification des anneaux ou des disques presque sans déformation.

Avantages - Vos bénéfices

  • Usinage des pièces à 3 faces dans un seul montage
    Précision accrue grâce à une mise en place unique et meilleure accessibilité de la broche machine
  • Force de serrage magnétique permanente sur la totalité de la pièce à usiner
    Serrage avec faible déformation et vibrations réduites des pièces à usiner
  • Serrage à vibrations réduites
    Surfaces améliorées et précision nettement supérieure
  • Serrage sans déformation
    Aucune déformation et aucune force interne dans la pièce à usiner en raison de la force de serrage
  • Unité de commande compatible avec le système de commande de la machine
    Utilisable également dans les applications automatisées
  • Conception mono-bloc
    Conception compacte et robuste avec grande rigidité
  • Serrage en quelques secondes
    Temps d'équipement min. et augmentation de la productivité
  • Technologie électro-permanente de pointe pour l'alimentation en énergie en une impulsion pour la magnétisation/démagnétisation
    Serrage fiable et efficace du point de vue énergétique des pièces

Options et informations particulières

  • MAGNOS MGT-IC
    Les mandrins magnétiques MAGNOS MTR-IC disposent d'une connexion rapide latérale séparable pour le processus MAG/DEMAG. Les extensions de pôle peuvent être fixées dans les fentes en T et les alésages des mandrins magnétiques. En raison de l'utilisation d'extensions de pôles, ces mandrins permettent d'obtenir un serrage quasiment sans déformation.