arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MFRR

MFRR

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
Plaque de serrage magnétique à pôle carré spécialement conçue pour l'usinage par fraisage de pièces sur des tables de machines rondes. Les forces de maintien élevées des plaques de serrage magnétiques permettent un serrage sûr de la pièce à usiner avec une accessibilité optimale.

Ventajas y beneficios

  • Maquinado de piezas de 5 lados en una única instalación
    Mayor precisión en la colocación y mejor accesibilidad del husillo de la máquina
  • Fuerza magnética permanente y uniforme en toda la pieza
    Sujeción de la pieza con deformación y vibración mínima
  • Sujeción con baja vibración
    Superficies mejoradas y aumento considerable de la precisión
  • Sujeción sin deformación
    Sin deformación ni fuerzas internas en la pieza provocadas por la fuerza de sujeción
  • Unidad de control compatible con el sistema de control de la máquina
    También puede utilizarse en aplicaciones automatizadas
  • Diseño monobloque
    Diseño compacto y robusto con gran rigidez
  • Sujeción en cuestión de segundos
    Tiempos de preparación mínimos e incremento de la productividad
  • Tecnología electropermanente de última generación para suministro de energía de una sola vez para el proceso MAG/DEMAG
    Sujeción de las piezas fiable y con mayor eficiencia energética
  • Gran selección de accesorios
    Posibilidades de adaptación óptimas a la tarea de sujeción correspondiente.

Opciones e información especial

  • Placas de sujeción magnéticas para mesas de máquinas redondas
    Las mesas magnéticas MFRR son especialmente adecuados para el maquinado de piezas de tamaño medio con grosor medio en mesas de máquina redondas. Gracias al diseño de las mesas magnéticas, el espacio disponible en las mesas de las máquinas redondas puede aprovecharse mejor que con las mesas magnéticas cuadradas. Las mesas magnéticas MFRR tienen polos cuadrados con un tamaño de 50 x 50 mm. Esto permite utilizar las mismas extensiones de polo que para las mesas magnéticas cuadradas con el tamaño de polo adecuado.