MFRS
Magnetic chucks with square pole technology
Alternative products:
Quadratpol-Magnetspannplatten mit extrem hohen Haltekräften für Fräsanwendungen als ideale Spannlösung für kraftvolle Zerspanprozesse mit gleichzeitig 5-seitiger Werkstückbearbeitung in einer Aufspannung.
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- 5stranné obrábění v jednom upnutí.
Vyšší přesnost díky jedinému nastavení a nejlepší dostupnosti vřetena stroje - Rovnoměrná upínací síla permanentních magnetů na celý obrobek
Upnutí obrobků s nízkou deformací a nízkými vibracemi. - Upínání s nízkými vibracemi
Vylepšené povrchy a výrazně zvýšená přesnost - Upínání bez deformací
Bez deformací a vnitřních sil v obrobku v důsledku upínací síly - Patentované zobrazení stavu
Bezpečné upínání a maximální spolehlivost procesu - Řídicí jednotka je kompatibilní s řídicím systémem stroje
Lze použít také v automatizovaných aplikacích - Monoblokové provedení
Kompaktní a robustní provedení s vysokou tuhostí - Modulární princip
V závislosti na aplikaci nebo typu stroje mohou být magnetická sklíčidla kombinována nebo rozšířena v souladu s principem modulární konstrukce - Upnutí během několika sekund
Nejkratší možné doby nastavení a výsledné zvýšení produktivity - Nejmodernější technologie permanentních elektromagnetů pro jednorázovou dodávku energie pro proces MAG/DEMAG (magnetizace/demagnetizace)
Energeticky účinné a spolehlivé upínání obrobků - Velký výběr příslušenství
Optimální možnosti přizpůsobení v odpovídajícím upínacím úkolu
Možnosti a zvláštní informace
- Tři velikosti čtvercových pólů pro upnutí vysoce individuálních obrobků
Každé magnetické sklíčidlo je k dispozici ve třech různých rozměrech čtvercových pólů. To nabízí možnost individuálního přizpůsobení magnetického sklíčidla jeho specifickému upínacímu úkolu v rámci většího rozsahu upínacích úkolů. Rozhodujícími faktory jsou tloušťka, hmotnost, povrch, geometrie a rozměry zpracovávaného obrobku. - Magnetické sklíčidlo, typ MFRS-A1
Magnetická sklíčidla MFRS-A1 s vysokým kompaktním výkonem působící magnetické síly jsou obecně dostatečné pro 80 % všech aplikací. - Magnetické sklíčidlo, typ MFRS-A2
Magnetická sklíčidla MFRS-A2 mají ještě vyšší hustotu magnetického pole pronikajícího do obrobku. Primárně se používají pro obrobky s velmi nerovnoměrným povrchem (odlévané a kované díly) a tudíž s většími vzduchovými mezerami, protože více siločar magnetického pole zůstává v kontaktu s obrobkem.