arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Contrôleur

Unité de commande modulaire avec confort utilisateur accru

Des unités de commande MAGNOS de SCHUNK sont utilisées pour magnétiser ou démagnétiser des mandrins magnétiques. Du fait de leur concept modulaire et du réglage optionnel de la force de maintien, les unités de commande peuvent être réglées rapidement et facilement en fonction des besoins du client.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Évolutif par modularité
  • Diverses versions selon le cas d'application
  • Réglage de la force de maintien en 16 étapes
  • Affichage de l'état du serrage au moyen de DEL
  • Large sélection d'accessoires
  • Groupe de produit
    Alle Filter
    9 Ergebnisse
    KEH plus

    KEH plus

    Unités de contrôle modulaires avec régulation de la force de maintien pour la magnétisation ou la démagnétisation de huit mandrins magnétiques maximum.
    Baureihe anzeigen
    420650
    Jusqu'à 1 
    400 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN 
    420660
    Jusqu'à 1 
    460V/60Hz 
    1x 4-PIN 
    420651
    Jusqu'à 2 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420661
    Jusqu'à 2 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420652
    Jusqu'à 4 
    400 V / 50 Hz 
    1x ILME 
    420662
    Jusqu'à 4 
    460V/60Hz 
    1x ILME 
    420653
    Jusqu'à 8 
    400 V / 50 Hz 
    2x ILME 
    420663
    Jusqu'à 8 
    460V/60Hz 
    2x ILME 
    420655
    Jusqu'à 1 
    220 V / 50 Hz 
    1x 4-PIN