arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Prensa hidráulica

Potentes prensas para procesos de carga automatizados

Las prensas hidráulicas de SCHUNK son prensas de sujeción directa accionadas hidráulicamente para la tecnología de portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios. Gracias a su accionamiento hidráulico, son perfectamente adecuadas para aplicaciones automatizadas en las que la pieza de trabajo se inserta y se retira por un robot, lo que las convierte en un componente clave de la fabricación competitiva.

Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.

  • Fuerzas de sujeción elevadas y uniformes
  • Fuerza de sujeción ajustable mediante la presión hidráulica
  • Máxima flexibilidad en el rango del sistema y mordazas superiores
  • Diseños 100 % encapsulados
  • Ideal para la carga directa automatizada
  • Todos los filtros
    3 resultados
    KS-H-LH

    KS-H-LH

    Serreur compact à longue course, à commande hydraulique, avec mesure de trajectoire intégrée, parfaitement adapté au chargement direct flexible.
    Mostrar serie
    1601744
    125.0 mm
    360.0 mm
    -
    1595866
    125.0 mm
    360.0 mm
    Veercontacten 
    1601743
    125.0 mm
    360.0 mm
    Vaste kabelaansluiting