GBC 90-35-11
セレーション付きジョー
ID 490569
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ジョー、削り
- インターフェース1: W-90
- 寸法: 90 x 35 x 11 mm
- 重量: 0.24 kg
Technical details
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 11.0 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.24 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws