arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MG10 Similar a la imagen

MG10

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Ident.-Nr. 422950

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Gaussímetro manual
  • Para determinar el magnetismo residual en la pieza después del maquinado.
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 75 x 60 x 25 mm
  • Voltaje: 9 V
  • Peso: 0.2 kg
Longitud [mm] 75.0
Ancho [mm] 60.0
Altura [mm] 25.0
Voltaje principal [V] 9.0
Peso [kg] 0.2