arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGM-G3 125-98-40

SGM-G3 125-98-40

Castanhas centrais

Ident.-Nr. 1322973

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Castanha com grip central
  • Adequado para: KSC-D 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 98 x 40 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 2.5 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 98.0
Altura [mm] 40.0
Pacote unidade
Peso [kg] 2.5

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação