SGWB-F 160-108-49
Mors réversibles
ID 430043
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, fixe
- Interface 1: W-160
- Compatible avec: KSG 160
- Dimensions: 160 x 108 x 49 mm
- Poids: 4.6 kg
Détails techniques
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 108.0 |
| Altura [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 4.6 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação; sem castanhas de sobrepor