arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FFV Z120-A3 Similar a la imagen

FFV Z120-A3

Placa adaptadora estándar

ID 836000

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z120
  • Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 3
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 137 mm
  • Círculo de paso del husillo: 70.6 mm
  • Altura: 29 mm
  • Paso de barra: 51.5 mm
  • Peso: 2 kg
Chuck side Z120
Machine side ISO 702-1 Nr. 3
Chuck pitch circle [mm] 137.0
Spindle pitch circle [mm] 70.6
Height [mm] 29.0
Through-hole [mm] 51.5
Weight [kg] 2.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws