FFV Z120-A4
Standard adapter plate
ID 836001
Standard adapter plate
Product features:
Product features:
- Reduction adapter plate
- For pneumatically actuated power lathe chucks
- Chuck side: Z120
- Machine side: ISO 702-1 Nr. 4
- Chuck pitch circle: 137 mm
- Spindle pitch circle: 82.6 mm
- Height: 29 mm
- Through-hole: 61 mm
- Weight: 2 kg
Specifiche tecniche
| Lato mandrino | Z120 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 4 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 137.0 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 82.6 |
| Altezza [mm] | 29.0 |
| Foro passante [mm] | 61.0 |
| Peso [kg] | 2.0 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio