FFV Z155-A8
Standardní adaptérová deska
ID 836013
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z155
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 8
- Roztečná kružnice sklíčidla: 180 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 171.4 mm
- Výška: 36 mm
- Průchozí otvor: 136.2 mm
- Vlastní hmotnost: 3.2 kg
Specifiche tecniche
| Chuck side | Z155 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Chuck pitch circle [mm] | 180.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 171.4 |
| Height [mm] | 36.0 |
| Through-hole [mm] | 136.2 |
| Weight [kg] | 3.2 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación