arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z195-A5 Illustrazione simile

FFV Z195-A5

Flangia standard

ID 836020

In stock
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z195
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 5
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 223.8 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 104.8 mm
  • Altezza: 31 mm
  • Foro passante: 79.6 mm
  • Peso: 5.2 kg
Lato mandrino Z195
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 5
Cerchio del passo del mandrino [mm] 223.8
Cerchio del passo del mandrino [mm] 104.8
Altezza [mm] 31.0
Foro passante [mm] 79.6
Peso [kg] 5.2

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio