TRIBOS-S SK 30 Ø20x80
Polygonal toolholders
ID 203768
TRIBOS-S SK 30 Ø20x80, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-S
- Toolholder interface: SK 30
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 150 Nm
Technical details
| Technology | Polygonal toolholders |
|---|---|
| Series | TRIBOS-S |
| Toolholder interface | SK 30 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Clamping diameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.0 |
| D4 [mm] | 42.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 61.0 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 150.0 |
| Weight [kg] | 0.78 |
| Standard length | yes |
Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar